SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRS PE - Câble d'alimentation
1408853

Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: S, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste