SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
-
Câble multiconducteur
1407821
Prise de raccordement M12, coudée, 6 pôles, avec câble multiconducteurs raccordé, pour répartiteur pour capteurs/actionneurs à emplacements M8, longueur de câble : 10 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble principal préconfectionné |
Application | Boîte de capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de prises | 4 |
Détrompage | A |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC |
Type de raccordement | Connexion fixe |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Boîtier | PUR |
Matériau Douille filetée | Alliage de Cu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Raccordement 1 | |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 10 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 34 kg/km |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 6x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5 mm |
5,00 mm ±0,15 mm | |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | PE |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris, rose |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils) |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,70 mm |
Câblage total | 6 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 25 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 50 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1407821 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CFA |
Product key | AF1CFA |
GTIN | 4046356857499 |
Poids par pièce (emballage compris) | 344,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 330 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,825 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2