Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-B16-I-PT-F - Élément de contact
1407731

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
Prise de test pour fiche de test de 2 mm