HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs
1407710

Kit de connecteurs EVO, série B6, en plastique, comprenant : 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, boîtier plastique

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
Faible poids
Danger de condensation plus faible