Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier
1407666

Embase en saillie B24, pour étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible