Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - Boîtier
1407638

Embase en saillie B10, avec étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible