Si l'orifice pour raccordement vissé est fermé, il suffit de l'ouvrir avec un tournevis
HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK
-
Boîtier
1407624
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: PA 6.6-FR, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102Produits compatibles
Avantages
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible