SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Répartiteur
1407579
Répartiteur AS-i, pour la dérivation de deux câbles plats sur deux doubles blocs de jonction par tension à ressort
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Nombre de pôles | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1+ (Raccordement à ressort) (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) |
1- (Raccordement à ressort) (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
2+ (Raccordement à ressort) (AS-i+) | 4.1 (Répartiteur AS-i) | |
2- (Raccordement à ressort) (AS-i-) | 4.2 (Répartiteur AS-i) |
Système de bus | AS Interface |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Boîtier | PBT |
Raccordement 1 | |
Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PBT (Porte-contacts) | |
PBT (Boîtiers) | |
Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) |
Raccordement 2 | |
Type | Bloc de jonction par tension à ressort droit |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau | CuSn (Contact) |
étamé (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) |
Longueur à dénuder des fils uniques | 10 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Référence | 1407579 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GFA |
Product key | AF1GFA |
GTIN | 4046356779999 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 38 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555677
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2