SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
-
Répartiteur
1407573
Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation d'un câble plat sur un câble rond PUR de 1,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Nombre de pôles | 2 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) | BN (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) |
2 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
3 (Connecteur femelle M12) | BU (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
4 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
5 (Connecteur femelle M12) | N.C. |
Système de bus | AS Interface |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Surface de prise | TPU |
Matériau Boîtier | PBT |
Raccordement 1 | |
Type | Répartiteur latérale AS-i Verrouillage à vis |
Nombre de pôles | 2 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PBT (Porte-contacts) | |
PBT (Boîtiers) | |
Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 2 (5) |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
TPU GF (Porte-contacts) | |
TPU (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Longueur du câble | 1 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 20549 / 10493 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,30 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 75 °C |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1407573 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GFA |
Product key | AF1GFA |
GTIN | 4046356779937 |
Poids par pièce (emballage compris) | 78,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 78 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 39200ab7-d68d-46db-b89f-5e7396e845c3 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2