VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO
-
Connecteur d'appareil face arrière
1407504
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Y-codage, sur extrémité libre, Câble hybride, longueur de câble: 0,5 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
Généralités | Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de montage | Montage face arrière (M16 x 1,5) |
Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (Côté châssis) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Application | Données, signaux |
Type de capteur | Ethernet hybride |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts de commande | 4 |
Blindé | oui |
Détrompage | Y |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Matériau | Zinc moulé sous pression (nickelé) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC (Puissance et données) |
50 V DC (Puissance et données) | |
Intensité nominale IN | 0,5 A (Données) |
6 A (Alimentation) | |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Câble hybride |
Type de contact | Connecteur femelle |
Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (Côté châssis) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
Détrompage | Y |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,5 m |
Hybride Ethernet [94H] | |
Poids de gaine | 87 kg/km |
Style UL AWM | 21815 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Hybride Ethernet [94H] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
AWG alimentation en tension | 20 |
Section de câble | 4x 0,15 mm² (Données) |
4x 0,6 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm (Données) |
1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 7,60 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP (Données) |
PP (Alimentation) | |
Fil, coloris | blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc, bleu, marron, noir |
Câblage total | 1 quarte en étoile et 4 fils avec 2 masses de remplissage |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 280,00 Ω/km (Données) |
≤ 34,60 Ω/km (Alimentation) | |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacité en service | nom. 50 nF (par kilomètre) |
Impédance différentielle | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 38 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 76 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Résistance à la traction | 70 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose flexible) |
240 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose fixe) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 56,3 dB (pour 4 MHz) |
50,3 dB (pour 10 MHz) | |
47,2 dB (pour 16 MHz) | |
45,8 dB (pour 20 MHz) | |
42,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
38,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
35,3 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 6 dB (pour 4 MHz) |
9,5 dB (pour 10 MHz) | |
12,1 dB (pour 16 MHz) | |
13,5 dB (pour 20 MHz) | |
17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
32 dB (pour 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Absence d'halogène | selon CEI 60754 |
selon DIN VDE 0472 partie 815 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 2556, paragraphe 9.1 et UL 1581 paragraphe 1100 |
selon UL 2556, paragraphe 9.3 et UL 1581 paragraphe 1060 | |
Résistance à l'huile | selon la norme CEI 60811-404 |
selon DIN EN 50363-10-2 | |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
exempt de silicone | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-113 |
Référence | 1407504 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABQDGI |
Product key | ABQDGI |
GTIN | 4046356807876 |
Poids par pièce (emballage compris) | 75,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68,145 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f80ac707-dfd4-496c-8b16-0e38492e8d7c |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
PROT-M12 FB - Vis de fermeture 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Vis de fermeture 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
Avantages
Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2