Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Câble de réseau
1407472

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: X / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles