NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC
-
Câble de réseau
1407369
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle
|
Version | M12 connecteur mâle, droit, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: D |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Raccordement 2 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
Version | RJ45 connecteur mâle, droit |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Longueur du câble | 2 m |
Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,95 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 280,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 51 mm |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) | |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
Résistance à l'huile | selon la norme CEI 60811-404 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1407369 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CJI |
Product key | AF1CJI |
GTIN | 4046356774970 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 172 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 22ebf00f-cb50-40bb-b3d2-e907992f3ef4 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,187 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NBC-M12MSD-R4RC/.../... - Câble de réseau 1408709
-
NBC-M12MRD-R4RC/.../... - Câble de réseau 1408702
-
NBC-M12FSD-R4RC/.../... - Câble de réseau 1408694
-
NBC-M12FRD-R4RC/.../... - Câble de réseau 1408687
-
NBC-M12MSD-R4QC/.../... - Câble de réseau 1408707
-
NBC-M12MRD-R4QC/.../... - Câble de réseau 1408701
-
NBC-M12FSD-R4QC/.../... - Câble de réseau 1408693
-
NBC-M12FRD-R4QC/.../... - Câble de réseau 1408686
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2