Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-4P-MS/5,0-28R/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs
1407324

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 5 m, pour application ferroviaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement