SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1407263
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X/PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Extérieur |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | PP |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PP |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 2 m |
PE-X noir [28X] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 85 kg/km |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | oui |
Type | PE-X noir [28X] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 5x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,25 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | Fil PP |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris |
Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
Épaisseur gaine intérieure | env. 0,50 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,70 mm |
Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Pas de câblage, câblage total | 68 mm |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/m (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Capacité en service | ≤ 110 pF (Fil-fil) |
≤ 200 pF (fil-blindage) | |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
Tension d'essai fil/blindage | ≥ 1000,00 V AC (pendant 10 s) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 37 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 73 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 60332-1-2 |
selon DIN EN 50266-2-5 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
selon DIN EN 50306 | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon CEI 60811, 168 h à 70 °C) |
résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) | |
résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A (750 h)) | |
Propriétés particulières | Inductance env. 0,48 mH/km |
réticulé par irrad. | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
20 °C ±5 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (en cas de changements rapides de température (selon CEI 60512-11-4)) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1407263 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CKA |
Product key | AF1CKA |
GTIN | 4046356773812 |
Poids par pièce (emballage compris) | 199,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 188,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,322 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV et à l'ozone, résiste aux températures de -40 °C ... +105 °C
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2