Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-HS06-I-UT-M - Élément de contact
1406531

Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373