CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - Connecteur RJ45
1406338

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux, VARAN

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Utilisation internationale possible grâce aux homologations EAC, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire