Répartiteur de en H Power
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20080903Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 14 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Répartiteur de puissance, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 5, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: noir, Universel
Répartiteur de en H Power
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 14 A |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A |