SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière
1404974

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague