VS-ASI-FC-PUR-BK 100M
-
Câble plat
1404896
Interface capteur-actionneur A-Si câble plat PUR avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm2, au mètre
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Type de capteur | AS-Interface |
Nombre de pôles | 2 |
Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur |
Longueur du câble | 100 m |
Poids de gaine | 64 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Structure du conducteur | 2 x 1,5 mm² |
Type de conducteur | Câble plat |
Structure du conducteur alimentation en tension | 84x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 16 |
Section de câble | 1,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,5 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu |
Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 13,7 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 1 MΩ*km |
Tension nominale câble | 48 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 6 mm (unique) |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 8000000, Rayon de courbure: 75 mm, Sens de déplacement: horizontal, par côté large, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 50 mm, Sens de déplacement: vertical, par côté large | |
Absence d'halogène | oui |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 85 °C (Pose souple) |
-40 °C ... 85 °C (Pose fixe) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Référence | 1404896 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1LFA |
Product key | AF1LFA |
GTIN | 4046356327626 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 206 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 013 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 90,227 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2