Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Connecteur de puissance
1404643

Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: T, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V, Contact 4 à fermeture

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial