VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0
-
Câble de réseau
1404368
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: CuZn/PA, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, vert RAL 6018
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Type | M12 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau du joint, joint plat | FKM / FPM |
Matériau du boîtier | CuZn/PA |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Tension de référence (III/3) | 50 V |
Tension nominale UN | 48 V |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle encastrable droit M12 |
Type de codage | D |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 1,00 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 67 kg/km |
Style UL AWM | 21694 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
76 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 16 MHz) | |
63 dB (pour 20 MHz) | |
60 dB (pour 31,25 MHz) | |
55 dB (pour 62,5 MHz) | |
50 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2,1 dB (pour 1 MHz) |
4 dB (pour 4 MHz) | |
6,3 dB (pour 10 MHz) | |
8 dB (pour 16 MHz) | |
9 dB (pour 20 MHz) | |
11,4 dB (pour 31,25 MHz) | |
16,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
21,3 dB (pour 100 MHz) | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1404368 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNPAB |
Product key | ABNPAB |
GTIN | 4046356692373 |
Poids par pièce (emballage compris) | 102,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 94,484 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 8fd5fb3f-cbbb-4b66-a132-14b93233d8cb |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2