Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-5P-1,5-600/M12FR-3L HD - Câble pour capteurs/actionneurs
1404057

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette inox

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile