SAC-4P-M12MS/1,5-600/FS SH HD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1403992
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement