SAC-4P-5,0-600/M12FR HD - Câble pour capteurs/actionneurs
1403962

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 5 m, Conception hygiénique, avec molette inox

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire