VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/1,0 - Câble de réseau
1403374

Câble Ethernet équipé, blindé, à 4 paires, AWG 26 compatible avec chaînes porte-câbles (19 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 1 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles