SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA - Connecteur
1403371

Connecteur, 5-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe Pg11-DUO, diamètre extérieur du câble 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Gain de place : raccordement de deux capteurs à un connecteur avec joint à garniture multiple