SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1402551

Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 3 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement