SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1402474

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, PVC, vert RAL 6018, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, longueur de câble: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles