SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Anneau de câble multiconducteurs
1402304

Câble multiconducteur pour répartiteurs pour capteur/actionneur, 19 fils, non blindé, PUR exempt d'halogène, compatible avec des prote-câbles et des robots, gaine extérieure noire, 16 x 0,5 mm2 et 3 x 1,0 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles