Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé
1401763

Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Tous les profilés sont également disponibles en version confectionnée.
Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715