Boîtier d'épissure sur rail DIN de la série FDX-20, équipé de 6 coupleurs SC-Duplex APC, entièrement prêt pour l'épissurage et pré-équipé de cordons extrémité libre (OS2) de 900 µm. Support d'épissure pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles séparément, sur un plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe par en haut ou par en bas. Boîtier en 2 parties, préparé pour un montage sur rail DIN avec un adaptateur à l'arrière. Il est également possible de monter l'adaptateur sur le côté.
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs SC-Duplex APC, 12 cordons extrémité libre (OS2), 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
-
Boîte à épissures
1343382
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-20250729Produits compatibles
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Plateau à cordon extrémité libre parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts.
Parfaitement adapté à l'épissure par fusion
Pour un raccordement aisé sur le terrain