Boîtier d'épissure sur rail DIN de la série FDX -20, équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, entièrement prêt pour l'épissurage avec cordons extrémité libre de 900 µm (OM3) et supports d'épissure prémontés (pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles séparément) sur plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe en haut ou en bas. Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN, avec un adaptateur à l'arrière (qui peut aussi être monté sur le côté).
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, 12 cordons extrémité libre (OM3), 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM3-PT9
-
Boîte à épissures
1343378
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-20250729Produits compatibles
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Plateau à cordon extrémité libre parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts.
Parfaitement adapté à l'épissure par fusion
Pour un raccordement aisé sur le terrain