NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM
-
Câble USB
1333136
Câble USB, design: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, sortie du câble: droit, USB 2.0
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type | USB-A |
Type de capteur | USB 2.0 |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | USB-A |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Vitesse de transmission | 480 MBit/s |
Courant de référence | 1,5 A |
Résistance d'isolement | 10 MΩ |
Tension d'essai | 300 V AC |
300 V AC | |
Tension d'essai fil/fil | 300 V AC |
Tension d'essai fil/blindage | 300,00 V AC |
Taux de transmission | 480 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | USB 2.0 |
Vitesse de transmission | 480 MBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 1500 |
Force d'enfichage par contact de signal | < 35,00 N |
Force de retrait par contact de signal | < 10 N |
Cycles de flexion max. | 100 |
Rayon de courbure minimal | 3,7xD |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cu |
Largeur | 15,8 mm |
Hauteur | 8 mm |
Longueur | 45 mm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit USB type A |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | 1500 |
Résistance d'isolement | 10 MΩ |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit USB type A |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | 1500 |
Résistance d'isolement | 10 MΩ |
Degré de pollution | 2 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 1,00 m |
PVC USB 2.0 noir [USB] | |
Blindé | oui |
Type | PVC USB 2.0 noir |
Type de câble (symbole) | USB |
Diamètre extérieur du câble | 5,50 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Blindage | Film à revêtement alu |
Spécification de contrôle | |
Sensibilité au froid | -40 °C/96 h |
Sensibilité à la chaleur | 85 °C/96 h |
Sensibilité à la corrosion | Salt spray test UL364-26 |
Résistance d'isolement contacts voisins | 10 MΩ |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Référence | 1333136 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNDBA |
Product key | ABNDBA |
GTIN | 4063151630638 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 40,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Transmission de données jusqu'à 480 Mbit/s
Transmission de données fiable, grâce au contrôle à 100 %
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2