Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. La structure prismatique intégrée dans le cache des lampes assure un éclairage optimal de l'armoire électrique. Vous pouvez fixer le support de la lampe avec des aimants ou des vis. Il est possible de pivoter la lampe dans le support. Vous pouvez raccorder la tension d'alimentation à la lampe par un raccordement Push-in. Pour cela, vous n'avez pas besoin de connecteurs spéciaux. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Dès que la lampe est alimentée en tension, elle est opérationnelle et se trouve en mode de détection de mouvement (état à la livraison) ou en mode d'éclairage continu. Un bouton-poussoir permet de passer du mode de détection de mouvement au mode d'éclairage continu.
PLD E 409 W 350 MS
-
Lampe LED pour armoire électrique
1319573
Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), avec détecteur de mouvement, accessoires de montage compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à la prismatique intégrée et à la capacité de pivotement
Entrée à large plage 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Plage de température étendue de -25 °C ... +70 °C (avec 24 V DC)
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules
Détecteur de mouvement