PLD E 409 W 350 - Lampe LED pour armoire électrique
1319569

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), accessoires de montage compris

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à la prismatique intégrée et à la capacité de pivotement
Entrée à large plage 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Plage de température étendue de -25 °C ... +70 °C (avec 24 V DC)
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules