Alimentations STEP POWER pour coffrets d'installation. Les alimentations STEP POWER avec technologie de raccordement Push-in sont la solution professionnelle pour la domotique intelligente. Les appareils compacts permettent une utilisation économique, peu encombrante et flexible.
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED
-
Alimentation
1285036
Alimentation LED à découpage primaire, STEP POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN et montage direct, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,75 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Configuration du réseau | Réseau en étoile |
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Déclassement | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
Choc de courant d'appel | typ. 30 A (25 °C) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. 0,35 A2s |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 25 ms (120 V AC) |
typ. 25 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | 1 A (100 V AC) |
0,45 A (240 V AC) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Temps d'enclenchement | typ. 2 s |
Fusible d'entrée de l'appareil | 4 A interne (protection fine), temporisé |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Courant de décharge vers PE | < 0,25 mA |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
Déclassement | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Courant absorbé | 0,88 A (110 V DC) |
0,38 A (250 V DC) |
Rendement | > 92,5 % (120 V AC) |
> 94 % (230 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 3,75 A |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Déclassement | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Facteur de crête | typ. 1,78 |
typ. 1,87 | |
Puissance de sortie (PN) | 90 W |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance et la redondance, avec diode |
Connectabilité en série | oui, pour augmenter la tension |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Ondulation résiduelle | typ. 100 mVCC |
Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Temps d'établissement | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Puissance dissipée minimale à vide | < 0,21 W (120 V AC) |
Puissance dissipée à vide maximale | < 0,21 W (230 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale minimale | < 7 W (120 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 5,7 W (230 V AC) |
Entrée | |
Position | 1.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple) |
10 mm (Embout) | |
Sortie | |
Position | 2.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (recommandée) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple) |
10 mm (Embout) |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED DC OK - état du signal de fonctionnement (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Indicateur visuel de l'état de fonctionnement |
Coloris | vert |
LED éteinte | Absence de tension d'alimentation à l'entrée AC (Éteinte) |
LED allumée (verte), DC OK | UOut >0,9 x UN (UN = 24 V DC) (allumée) |
Seuil de signal | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (La LED est allumée en vert) |
< 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED éteinte) |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
3,75 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2036000 h (25 °C) |
> 1175000 h (40 °C) | |
> 777000 h (50 °C) | |
Directive Protection de l'environnement | Directive RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
Degré de pollution | 2 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 43 mm |
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 37 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
Dessin coté |
|
Graduation | 4 UL (DIN 43880) |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN et montage direct |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtier, blocs de jonction, base encliquetable) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du boîtier | PC |
Matériau verrou de pied | Polyamid |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -25 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 18 ms, 30g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Catégorie de surtension | |
EN 61347-1 | II (≤ 2000 m) |
Catégorie de surtension | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Exigences concernant les ballasts électroniques destinés aux modules à LED | |
Désignation de la norme | Exigences concernant les ballasts électroniques destinés aux modules à LED |
Normes/prescriptions | CEI 61347-2-13 |
Isolation sûre | |
Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
Normes/prescriptions | CEI 61558-2-16 |
Exigences CEM des dispositifs d'éclairage | |
Désignation de la norme | Exigences CEM des dispositifs d'éclairage |
Normes/prescriptions | EN 55015 |
Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu | |
Désignation de la norme | Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu |
Normes/prescriptions | EN 61204-3 |
Consignes de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires | |
Désignation de la norme | Consignes de sécurité pour appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Sécurité des appareils électriques pour l'utilisation domestique et d'autres utilisations semblables | |
Désignation de la norme | Sécurité des appareils électriques pour l'utilisation domestique et d'autres utilisations semblables |
Normes/prescriptions | DIN EN 60335-1 |
Dispositifs destinés à un éclairage général - exigences en matière d'immunité CEM | |
Désignation de la norme | Dispositifs destinés à un éclairage général - exigences en matière d'immunité CEM |
Normes/prescriptions | EN 61547 |
Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 21-2 : exigences CEM pour les systèmes de charge externes des véhicules électriques | |
Désignation de la norme | Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 21-2 : exigences CEM pour les systèmes de charge externe des véhicules électriques |
Normes/prescriptions | CEI 61851-21-2 |
UL | |
Repérage | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe C) | |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Sortie | asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | symétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 4) |
asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4) | |
Sortie | symétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 230 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 25 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 10 périodes |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 1 période |
Texte complémentaire | Classe 3 |
Remarque | Critère A |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
Référence | 1285036 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMPH13 |
Product key | CMPH13 |
GTIN | 4063151489793 |
Poids par pièce (emballage compris) | 270,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 207 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b207e37b-3762-4f00-b356-6af5f7cc1d6c |
Produits compatibles
Avantages
Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale en marche à vide et en charge partielle (Efficiency Level VI)
Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design étroit avec augmentation simultanée de la puissance (jusqu'à 100 %)
Utilisation dans les applications domestiques grâce à l'homologation domestique (EN 60335)
Mise en service rapide et facile grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil dans un angle de 45° avec le double de points de connexion
Montage flexible : encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2