Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-C4M-S 6-16 (-) - Connecteur
1284632

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 60 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Technologie de raccordement à ressort pratique et fiable
Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Déverrouillage pratique sans outil spécial
Connecteurs DC en une pièce