VFC-PT/FLK14/PLC
-
Module interface
1278798
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK pour le système de précâblage avec raccordements Push-in en face avant, pour 8 canaux et blocs de jonction de potentiel positif et négatif supplémentaires pour le raccordement de capteurs à 3 conducteurs, nombre de pôles : 14, largeur : 19 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de pôles | 14 |
Nombre de voies | 8 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | 30 V AC |
60 V DC | |
Courant max. admissible | 1 A (par branche) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH10-0AA0 | |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7521-1BL10-0AA0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BL10-0AA0 | |
6ES7523-1BL00-0AA0 | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Carte E/S adaptée | 1746 OB 32 |
1746 OV 32 | |
1746 IB 32 | |
1746 IV 32 | |
Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
Carte E/S adaptée | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
Carte E/S adaptée | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Carte E/S adaptée | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Automate pris en charge SIEMENS ET 200SP | |
Module de périphérie adapté | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) |
Niveau des automates | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
DIN 41651 | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 14 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Nombre de pôles | 28 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 18,9 mm |
Hauteur | 127,2 mm |
Profondeur | 55 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
Altitude | ≤ 3000 m |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010-2-201 |
CSA, USA/Canada | |
Repérage | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 1278798 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2171 |
Product key | DK2171 |
GTIN | 4063151475550 |
Poids par pièce (emballage compris) | 81 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 96 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Adaptateur frontal 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Câble 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Bandes de repérage 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Câble 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Câble 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Câble 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Câble 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Câble 2302447
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Câble 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Câble 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Câble 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Câble 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Câble 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Câble 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Câble 2304487
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Câble 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Câble 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Câble 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Câble 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Câble 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Câble 1369909
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Câble 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Câble 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Câble 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Câble 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Câble 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Câble 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Câble 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Câble 2305787
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 - Câble 2305790
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 - Câble 2305800
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Câble 2305732
Avantages
Câblage rapide, évident et parfait grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement en façade
Moins de place nécessaire dans l'armoire électrique, jusqu'à 60 % par rapport aux solutions classiques, grâce au design innovant avec une largeur d'encastrement de 19 mm
Raccordement Plug & Play aux niveaux E/S à distance et terrain avec la vaste gamme de câblage des systèmes de Phoenix Contact
Compatibilité optimale de votre périphérie décentralisée grâce à une flexibilité élevée et un design fin
Aspect et toucher adaptés aux systèmes d'E/S à distance modernes
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2