Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
1251103

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, pour parafoudre basse tension CLIXTRAB, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles