NEARFI D ETH R - Coupleur inductif
1234234

NearFi-Base, coupleur pour la transmission Ethernet sans contact en temps réel, 100 Mbit/s, portée ≤40 mm, raccordement vissé M12, IP65, combinable avec NEARFI D ETH R. Incompatible avec NEARFI 2000 (nouveau)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Sans contact - donc pas d'usure et pas d'entretien
Communication Ethernet en temps réel sans retard et indépendante du protocole avec 100 Mbit/s (duplex intégral)
Visibilité optimale du diagnostic par un anneau lumineux sur le boîtier
Grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
Plug & Play - simple comme un connecteur
Indice de protection IP65

Questions fréquemment posées


Quand utiliser les variantes d'appareils codés A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D) ?

Les variantes d'appareils codés A sont utilisées en remplacement dans des systèmes et des applications existants. Les appareils codés en A sont incompatibles avec les appareils codés L (NEARFI 2xxx).


Quand utiliser les variantes d'appareils codés L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200) ?

Utilisez les variantes d'appareils codés L dans de nouveaux projets. Les appareils à codage L permettent de doubler la portée de transmission des données et de doubler la puissance grâce au montage en parallèle entre autres fonctions. Les appareils c... Voir plus

Utilisez les variantes d'appareils codés L dans de nouveaux projets. Les appareils à codage L permettent de doubler la portée de transmission des données et de doubler la puissance grâce au montage en parallèle entre autres fonctions. Les appareils codés L sont incompatibles avec les appareils codés A.

Voir moins

Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins


Voir les FAQ