Les coupleurs NearFi NEARFI-P… robustes permettent de transmettre l'énergie (24 V DC/2 A) sans contact par un entrefer de quelques centimètres. Vous remplacez ainsi les connexions enfichables sujettes à l'usure et à l'entretien et réduisez les temps d'arrêt de vos installations.
NEARFI P 2A R
-
Coupleur inductif
1234229
NearFi-Remote, coupleur d'énergie sans contact, 50 W (US), portée ≤10 mm, raccordement vissé M12, IP65, combinable avec NEARFI P 2A B. Incompatible avec NEARFI 200 (nouveau)
Informations détaillées concernant le produit
KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-1234232cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Quand utiliser les variantes d'appareils codés A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D) ?
Les variantes d'appareils codés A sont utilisées en remplacement dans des systèmes et des applications existants. Les appareils codés en A sont incompatibles avec les appareils codés L (NEARFI 2xxx).
Quand utiliser les variantes d'appareils codés L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200) ?
Utilisez les variantes d'appareils codés L dans de nouveaux projets. Les appareils à codage L permettent de doubler la portée de transmission des données et de doubler la puissance grâce au montage en parallèle entre autres fonctions. Les appareils c... Voir plus
Utilisez les variantes d'appareils codés L dans de nouveaux projets. Les appareils à codage L permettent de doubler la portée de transmission des données et de doubler la puissance grâce au montage en parallèle entre autres fonctions. Les appareils codés L sont incompatibles avec les appareils codés A.
Voir moinsLes appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu...
Voir plus
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières