Le THERMOMARK GO SET comprend une imprimante portable qui ouvre de nouveaux horizons à la numérisation de l'identification industrielle grâce à la commande intuitive via des appareils connectés. Pilotée au moyen de l'appli MARKING system, l'imprimante robuste réalise des repérages directement sur site. La réalisation de repérages sans erreur est facile grâce aux fonctionnalités que sont notamment les interfaces de pointe, la création en continu des solutions de marquage spécifiques aux applications et une détection automatique du support. La possibilité d'imprimer des supports déjà perforés ou continus permet aux utilisateurs professionnels d'accéder à une multitude d'applications dans l'industrie et l'artisanat.
Remarque :
Ce produit n'est autorisé que dans les pays suivants et ne doit être utilisé que dans ces pays.
Andorre, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Japon, Canada, Kazakhstan, Kirghizstan, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République Tchèque, Turquie, Ukraine, Hongrie, États-Unis, État de la Cité du Vatican, Chypre
Contenu de la livraison :
THERMOMARK GO, coffret, batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée
THERMOMARK GO SET
-
Kit imprimante à transfert thermique
1221548
Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Marking system |
Éléments fournis | THERMOMARK GO, coffret, batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée |
Repérage | |
Technologie de marquage | Transfert thermique |
Propriétés de l'appareil | |
Largeur d'impression | 22 mm |
Résolution | 203 dpi |
Système d'exploitation | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 175 mm |
Longueur | 70 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 40 °C |
Référence | 1221548 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG1222 |
Product key | BG1222 |
GTIN | 4063151309268 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 411 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 411 g |
Numéro du tarif douanier | 84433210 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK GO ACCU - Accu 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Bloc d'alimentation 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Socle de chargement 0805012
-
THERMOMARK GO BAG - Sacoche pour le transport 1229457
-
THERMOMARK GO CASE - Mallette 1229456
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiquette 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiquette 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiquette 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiquette 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803969
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiquette 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiquette 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiquette 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803930
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116050
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etiquette 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etiquette 1116983
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etiquette 1116113
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette 1116114
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etiquette 1116130
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette 1116131
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etiquette 1116133
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 1116134
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 1116136
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble 1116137
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble 1116138
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable 1116189
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etiquette 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiquette 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etiquette 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etiquette 1116201
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiquette 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116205
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116146
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116196
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Drapeau de repérage pour câble 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Drapeau de repérage pour câble 1116190
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Repère de câble 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Repère de câble 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Repère de câble 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Repère de câble 1116210
Avantages
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Commande intégrale via les appareils numériques avec l'appli MARKING system
Commande conviviale grâce au guidage contextuel dans le menu de l'appli MARKING system et aux assistants d'appli pour la création facile de solution de marquage spécifiques aux applications
L'imprimante THERMOMARK GO imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
Changement facile du matériau grâce au système de cartouche uniforme GO SERIES
Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
Tout sous la main à tout moment lors de vos déplacements : la mallette est assez spacieuse pour votre imprimante et ses accessoires ainsi que pour 9 chargeurs de matériau
Protection optimale de votre imprimante dans toutes les situations du quotidien grâce à des matériaux résistants et un étrier qui ferme bien
Rangement et transport faciles et efficaces de votre imprimante portable
Une flexibilité maximale pour toutes les conditions de transport grâce au système éprouvé L-BOXX
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2