Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-M HS/DIE - Douille à sertir
1219092

Matrice, pour CRIMPFOX-M, pour connecteurs thermorétractables 0,5 - 1,5 mm2 et 1,5 - 2,5 mm2 (rouge, bleu), conditionnement en coffret de stockage juxtaposable

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Matrice pour la pince universelle CRIMPFOX