CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - Pince à sertir
1213164

Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6S

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
Parfaitement adaptée aux embouts TWIN
L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes