Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir
1213146

Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm2 à 6 mm2, également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm2, ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes