CUTFOX-SP BOLT VDE_DB - Pince coupante diagonale
1212837

Coupe-boulon, lames traitées par induction, taille : 200 mm, conforme à la norme VDE 1 000 V DC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps
Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité