Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-C VDE M - Pince universelle
1212834

Pince universelle, 165 mm, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Contrôlé VDE