UNIFOX-CE VDE_DB - Pince universelle
1212817

Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
Pinces universelles isolées VDE UNIFOX ... en version droite et coudée