WIREFOX 10 VDE_DB
-
Outil à dénuder
1212813
Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5 mm, et les conducteurs jusqu'à 10 mm2, graduation pour mesurer la longueur à dénuder ; conforme à la norme VDE. Type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.