UNIFOX-P VDE_DB
-
Pince droite
1212810
Pince droite avec lame, poignée crantée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)